??
CAD model selection
K0374.112
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0374 - Lateral spring plungers
Bill of material
K0374.112
BESTKIPP
Order No.
K0374.112
POS
Position of ball
S
FORM
Form
B
AUSF
version
ball in POM, on one side
D
diameter
12 mm
D1
diameter
5.0 mm
L
Length
35 mm
L2
Length
4.8 mm
L3
Length
9 mm
B
width
5.0 mm
H
stroke
1.5 mm
BOHRUNG
Receiving hole H8
12 mm
F1
inital spring force
6.5 N
F2
Spring force final pressure
13.0 N
GEW
Approx. weight
0.0279 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028368
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions